chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WL50SWL11PWMQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Projecteur LED Dans le boîtier métallique
WL50SWL11PWMQ
ID de la commande 3090453
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
11°
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
65,8 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Palet
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WL50SWL11PWMQ
Caractéristiques principales
Format
⌀ 50 mm
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
280,00 €
Total de l'article
280,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support