chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Accessoires conjoncteur / disjoncteur
WLS28-2PBQ
ID de la commande 3093004
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
57,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28-2PBQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
79,5 mm x 28 mm x 25 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Total de l'article
57,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support