chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLB32C570MQ
ID de la commande 3097314
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
238,75 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB32C570MQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
672 mm x 31,9 mm x 50,2 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Total de l'article
238,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support