chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLB32ZC1130EMQM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLB32ZC1130EMQM
ID de la commande 3097847
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Protection oculaire
Dimensions (L x l x H)
1144 mm x 32 mm x 46 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
45
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB32ZC1130EMQM
Caractéristiques principales
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
402,50 €
Total de l'article
402,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support