chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLB92XR1100PBQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLB92XR1100PBQ
ID de la commande 3800662
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
1226 mm x 97 mm x 104 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP40
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB92XR1100PBQ
Caractéristiques principales
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
871,25 €
Total de l'article
871,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support