chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLB92ZCWW1100PBQM
ID de la commande 3800730
En stock
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB92ZCWW1100PBQM
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
1220 mm x 97 mm x 104 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
aluminium anodisé
Mode de protection
IP40
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
blanc chaud
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
blanc chaud
Groupe de prix
G1
Prix de liste
765,00 €
Total de l'article
765,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support