chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLS27XGR-145DSQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS27XGR-145DSQ
ID de la commande 3801422
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
210,5 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Format
⌀ 27 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Format
⌀ 27 mm
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
262,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS27XGR-145DSQ
Total de l'article
262,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support