chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS27CGYRXX3-0570DS24Q
ID de la commande 3802068
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
642,5 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Format
⌀ 27 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Format
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS27CGYRXX3-0570DS24Q
⌀ 27 mm
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
491,25 €
Total de l'article
491,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support