chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS27CWGRYB5-0285DS24Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS27CWGRYB5-0285DS24Q
ID de la commande 3802093
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
360 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Format
⌀ 27 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
5
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS27CWGRYB5-0285DS24Q
Caractéristiques principales
Format
⌀ 27 mm
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Vert, Rouge, Jaune, Bleu
Nombre de couleurs/segments
5
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
381,25 €
Total de l'article
381,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support