- Caractéristiques particulières
- résistance chimique, résistance chimique, wash-down
- Dimensions (L x l x H)
- 642,5 mm
- Fonction
- Luminaire longitudinal
- Format
- Tube lisse
- Format
- ⌀ 27 mm
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69
- Montage en cascade possible
- Oui
- Nombre de couleurs/segments
- 5
- Qualité de boîtier
- Copolyester FDA
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Réglable
- Non
- Source de lumière
- Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
- Température ambiante max. (°C)
- 50
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Type de connecteur
- M12 x 1