chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLC90WL8Q-802544 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage de surface LED Dans le boîtier métallique
WLC90WL8Q-802544
ID de la commande 3802544
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
8°
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
91 mm x 110 mm x 28,2 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP68
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLC90WL8Q-802544
Caractéristiques principales
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
372,50 €
Total de l'article
372,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support