chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLB32ZCWW570EPBQMB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLB32ZCWW570EPBQMB
ID de la commande 3803200
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
580 mm x 32 mm x 46 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
aluminium anodisé
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
blanc chaud
Température ambiante max. (°C)
45
Caractéristiques principales
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
blanc chaud
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
202,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLB32ZCWW570EPBQMB
Total de l'article
202,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support