chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS28-2CWGRXX3-0570DX24Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLS28-2CWGRXX3-0570DX24Q
ID de la commande 3806213
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40 - 80°
Dimensions (L x l x H)
617 mm x 28 mm x 21 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28-2CWGRXX3-0570DX24Q
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
436,25 €
Total de l'article
436,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support