chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLS15XRD0640DSQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS15XRD0640DSQP
ID de la commande 3806231
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
640 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PA, PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
PWM
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
PWM
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
157,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS15XRD0640DSQP
Total de l'article
157,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support