chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLS15XWR0220DSC2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS15XWR0220DSC2
ID de la commande 3806935
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
220 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PA, PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Oui
Source de lumière
Blanc/rouge
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Réglable
Oui
Source de lumière
Blanc/rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
90,00 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS15XWR0220DSC2
Total de l'article
90,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support