chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS15XGR0500DSQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS15XGR0500DSQP
ID de la commande 3806958
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
500 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PA, PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS15XGR0500DSQP
Caractéristiques principales
Réglable
Oui
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
192,50 €
Total de l'article
192,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support