chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS27CGYR3S-0430HS24Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS27CGYR3S-0430HS24Q
ID de la commande 3806998
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
501 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Format
⌀ 27 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS27CGYR3S-0430HS24Q
Caractéristiques principales
Format
⌀ 27 mm
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
451,25 €
Total de l'article
451,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support