chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS28-2CWGRYB5-1130DX24Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLS28-2CWGRYB5-1130DX24Q
ID de la commande 3807297
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40 - 80°
Dimensions (L x l x H)
1180 mm x 28 mm x 21 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28-2CWGRYB5-1130DX24Q
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Vert, Rouge, Jaune, Bleu
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
790,00 €
Total de l'article
790,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support