chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS15PXRGB0640DSKQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS15PXRGB0640DSKQP
ID de la commande 3809938
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
640 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Oui
Source de lumière
RGB
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS15PXRGB0640DSKQP
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
316,25 €
Total de l'article
316,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support