chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WL50F-3W W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Projecteur LED Dans le boîtier en plastique
WL50F-3W W/30
ID de la commande 3810663
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
76 mm x 50 mm x 23,1 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WL50F-3W W/30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
177,50 €
Total de l'article
177,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support