chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WL50-3TWQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Projecteur LED Dans le boîtier en plastique
WL50-3TWQ
ID de la commande 3810665
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
47,5 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WL50-3TWQ
Caractéristiques principales
Format
⌀ 50 mm
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
170,00 €
Total de l'article
170,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support