chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WL50-3TWQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Projecteur LED Dans le boîtier en plastique
WL50-3TWQP
ID de la commande 3810666
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
47,5 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WL50-3TWQP
Caractéristiques principales
Format
⌀ 50 mm
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
177,50 €
Total de l'article
177,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support