chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLS28PXRGBW850XQ
ID de la commande 3810985
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
672,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28PXRGBW850XQ
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40 - 80°
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible
Dimensions (L x l x H)
891 mm x 28 mm x 21 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Total de l'article
672,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support