chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLS28PXRGBW570XKQ
ID de la commande 3810998
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
520,00 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Éclairages de travail à LED pour applications industrielles
WLS28PXRGBW570XKQ
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40 - 80°
Dimensions (L x l x H)
609 mm x 28 mm x 21 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
contrôlé par IO-Link
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
contrôlé par IO-Link
Source de lumière
RGB
Total de l'article
520,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support