chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RKS4.4T-10-RSS4.4T/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
RKS4.4T-10-RSS4.4T/TXY
Bestel-ID 100000274
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.3
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
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
RKS4.4T-10-RSS4.4T/TXY
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
56,21 €
Artikel totaal
56,21 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support