chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RSSD-RSSD-4414-40M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RSSD-RSSD-4414-40M
Bestel-ID 100000792
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Certificaten
cULus
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD-RSSD-4414-40M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
235,07 €
Artikel totaal
235,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support