chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DT06-2S-A-4-RSC4.234T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector Verlengkabel
DT06-2S-A-4-RSC4.234T/TXL
Bestel-ID 100003887
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Connector A
Vrouwelijk, Deutsch DT, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
230
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
DT06-2S-A-4-RSC4.234T/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
21,23 €
Artikel totaal
21,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support