chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKP46PL-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Power Cable Connection Cable
WKP46PL-2
Bestel-ID 100006974
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
RoHS
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
9.14
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
63
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
14
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
45,95 €
Artikel totaal
45,95 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKP46PL-2
Contacteer Support