chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC RKC 5723-5.5M/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
DeviceNet™ Cord Set Extension Coil Cord Set
RKC RKC 5723-5.5M/S90-SP
Bestel-ID 100010757
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC RKC 5723-5.5M/S90-SP
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
400,04 €
Artikel totaal
10 001,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support