chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel Economy-uitvoering Verlengkabel
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503
Bestel-ID 100016850
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
Kabel UL-stijl 20549
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.9
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.4
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
RFID
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.4
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
36,08 €
Artikel totaal
36,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support