chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DT06-4S-A-20/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector Aansluitkabel
DT06-4S-A-20/TXL
Bestel-ID 100022979
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Connector A
Vrouwelijk, Deutsch DT, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
230
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
DT06-4S-A-20/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
80,41 €
Artikel totaal
80,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support