chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKWH3M-P7X2-10/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE Aansluitkabel
PKWH3M-P7X2-10/TFG
Bestel-ID 100025113
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.2
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE-O
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal, Washdown (F & B)
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE-O
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKWH3M-P7X2-10/TFG
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
29,84 €
Artikel totaal
29,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support