chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
WKP46PLB-1-WSM40.1/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
Voedingskabel — M12-voeding
WKP46PLB-1-WSM40.1/TXL
Bestel-ID 100027710
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Kabeldiameter (mm)
7.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKP46PLB-1-WSM40.1/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
63,03 €
Artikel totaal
63,03 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support