chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKP46PLB-1.5-WSM40.1/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
Voedingskabel — M12-voeding
WKP46PLB-1.5-WSM40.1/TXL
Bestel-ID 100027711
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Kabeldiameter (mm)
7.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKP46PLB-1.5-WSM40.1/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
68,75 €
Artikel totaal
68,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support