chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP46PTA-0.3-RSP46PTA/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power Extension Cable
RKP46PTA-0.3-RSP46PTA/TXL
Bestel-ID 100038863
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, T-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, T-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
63
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
12
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
49,83 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP46PTA-0.3-RSP46PTA/TXL
Artikel totaal
49,83 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support