chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4M-0.5-RSP4.413PL/TXL1005 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
PKG4M-0.5-RSP4.413PL/TXL1005
Bestel-ID 100044394
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, L-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.1
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-15
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4M-0.5-RSP4.413PL/TXL1005
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
59,73 €
Artikel totaal
59,73 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support