chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC-RKC5701-0.15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-kabelmantel, Thin
RKC-RKC5701-0.15M
Bestel-ID 100047110
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
CE, UKCA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Antraciet
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC-RKC5701-0.15M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
32,76 €
Artikel totaal
32,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support