chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSSD-RSSX-4414-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD-RSSX-4414-15M
Bestel-ID 100047230
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
123,53 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD-RSSX-4414-15M
Artikel totaal
123,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support