chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
DT04-6P-A-0.6/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector Aansluitkabel
DT04-6P-A-0.6/TXL
Bestel-ID 100047859
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Connector A
connector, Deutsch DT, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.9
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
6
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
DT04-6P-A-0.6/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
20,79 €
Artikel totaal
20,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support