chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RKP56PLA-40/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Aansluitkabel
RKP56PLA-40/TXG
Bestel-ID 100048111
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+FE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, L-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
63
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
16
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP56PLA-40/TXG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
293,37 €
Artikel totaal
293,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support