chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKP56PKA-20/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Aansluitkabel
RKP56PKA-20/TXL
Bestel-ID 100048116
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+PE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, K-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
630
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
12
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP56PKA-20/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
164,67 €
Artikel totaal
164,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support