chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector, type A Aansluitkabel
VAS22-E80E-7/TXL
Bestel-ID 100050853
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
29,92 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-E80E-7/TXL
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Connector A
ventielplug, Model A
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
230
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Artikel totaal
299,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
person
Aanmelden