chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKP56PLA-0.3-WSP56PLA/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Verlengkabel
WKP56PLA-0.3-WSP56PLA/TXG
Bestel-ID 100050980
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+FE
Aantal polen
4+FE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, L-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Haaks, L-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
16
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKP56PLA-0.3-WSP56PLA/TXG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
57,53 €
Artikel totaal
57,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support