chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
WKP56PLA-80/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Aansluitkabel
WKP56PLA-80/TXG
Bestel-ID 100051012
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+FE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, L-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Grijs
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
16
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKP56PLA-80/TXG
Eigenschappen
Kabellengte (m)
80
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
563,20 €
Artikel totaal
563,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support