chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S-RJ45S-8814-12M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RJ45S-RJ45S-8814-12M
Bestel-ID 100051160
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Certificaten
cULus
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.9
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
12
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
12
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S-RJ45S-8814-12M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
88,66 €
Artikel totaal
88,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support