chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS22-S80E-40/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Klepconnector, type A Aansluitkabel
VAS22-S80E-40/TEL
Bestel-ID 100051392
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Beschermingscomponent
Transildiode
Kabeldiameter (mm)
6.1
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PVC
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS22-S80E-40/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
89,76 €
Artikel totaal
897,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support