chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSS-RJ45S-8814-55M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RSS-RJ45S-8814-55M
Bestel-ID 100054670
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Certificaten
CE, cULus, UKCA
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.9
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
55
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSS-RJ45S-8814-55M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
55
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
367,95 €
Artikel totaal
367,95 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support