chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKPV56PLA-1-RSPV56PLA/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Hygiëne en natte ruimtes in de voedingsindustrie
RKPV56PLA-1-RSPV56PLA/TFW
Bestel-ID 100055426
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+FE
Aantal polen
4+FE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, L-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, L-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PP
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Nominale spanning (V)
63
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
16
Toepassing
Voeding, Washdown (F & B)
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PP
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKPV56PLA-1-RSPV56PLA/TFW
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
65,67 €
Artikel totaal
65,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support