chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKCV 483B-40M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veldbuskabels voor veldbussystemen Volgens IEC61158-2
WKCV 483B-40M
Bestel-ID 200002630
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Netwerkprotocol
Profibus PA
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKCV 483B-40M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
310,53 €
Artikel totaal
310,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support