chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW3M-2/TRL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel geschikt voor gebruik met robots Aansluitkabel
PKW3M-2/TRL
Bestel-ID 6543115
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor gebruik met robots
Certificaten
CE, cULus, UKCA
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
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
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW3M-2/TRL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
11,66 €
Artikel totaal
11,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support